Publikovat produkty
Locking Weapon Racks

Locking Weapon Racks

Datum’s Single- and Double-Hinged Door Weapon Racks are traditional cabinets that provide maximum storage using the entire width of the cabinet. Clearance permits full access to stored weapons, gear, and accessories. The doors on the Bi-Fold Door Weapon Rack fully recede into the cabinet to allow free movement around the cabinet. This model meets security standards set forth by the U.S. military and is ideal for use in areas where floor space is limited.
Specifikace
  • Dimensions

    Hinged Door Size Options

    • Width: 21" or 42"
    • Depth: 15
    • Height: 24*, 36", 45*, 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Bi-Fold Door Size Options

    • Width: 42"
    • Depth: 15*
    • Height: 24", 36", 45", 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Specifications are subject to change. Contact Datum for the most accurate product details.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalocking-weapon-racks
  • Skupina výrobkůWeapon Storage
  • Skupina produktůLocking weapon Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 13 00
  • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings