Publikovat produkty
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
    Specifikace
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaADM_N111
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)56
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu