Publikovat produkty
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
    Specifikace
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBQA_020M
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)171
    • Hloubka (mm)118
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu