Publikovat produkty
Arnika, Bidet tap
Arnika, Bidet tap
    Deante

    Arnika, Bidet tap

    A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
    Specifikace
      • Mixer type:  single-handle, two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 121 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBQA_N30M
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-12-09
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)121
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu