Publikovat produkty
Agawa, Bidet tap
Deante

Agawa, Bidet tap

A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
Specifikace
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 163 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 115 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBQG_030M
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)163
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu