Publikovat produkty
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Specifikace
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 227 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 203 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBQT_M21K
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůFausets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)227
  • Hloubka (mm)203
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu