Publikovat produkty
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, tall

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    Specifikace
      • Mixer type:  mixer, single-handle
      • Body height: 289 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 172 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBQA_020K
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-12-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)289
    • Hloubka (mm)172
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu