Publikovat produkty
Arnika, Washbasin tap, concealed
Deante

Arnika, Washbasin tap, concealed

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
Specifikace
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 252 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 180 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBQA_054L
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)252
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu