Publikovat produkty
Hiacynt, Shower mixer
Deante

Hiacynt, Shower mixer

The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature.
Specifikace
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 147 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Spout range: 
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBQH_040M
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůFausets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)147
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Evropa