Publikovat produkty
Temisto, Washbasin tap
Deante

Temisto, Washbasin tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
Specifikace
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 210 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBQT_021D
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůFausets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)210
  • Hloubka (mm)135
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu