Publikovat produkty
Temisto, Washbasin tap, tall
Temisto, Washbasin tap, tall
Temisto, Washbasin tap, tall
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, tall

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    Specifikace
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 363 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 198 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBQT_025D
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFausets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)363
    • Hloubka (mm)198
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu