Publikovat produkty
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    Specifikace
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacds_6u6s
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)396
    • Hloubka (mm)597
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815