Publikovat produkty
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm

    • warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console)
    • washbasin adapted to single-hole mixers
    • washbasin equipped with an overflow
    Specifikace
      • Length: 500 mm
      • Width: 400 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 795 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacdts6u4s
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)840
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets