Publikovat produkty
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Only in selected showrooms Polish brand More models in a series Easy to keep clean - warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console) - washbasin adapted to single-hole mixers - washbasin equipped with an overflow
Specifikace
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCDTW6U6S
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)555
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)29.15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps