Publikovat produkty
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
    Deante

    ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless

    • soft closing toilet seat sold separately
    • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
    • wall-mounted toilet bowl
    •  easy and convenient installation
    • in the case of pneumatic frames it is required to install an additional orifice reducing the flow of water
    Specifikace
      • soft closing toilet seat sold separately
      • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
      • wall-mounted toilet bowl
      •  easy and convenient installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacdz_6zpw
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)513
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets