Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Číslo položky: kta_052p
Výrobce: Deante
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Accessories
Šířka (mm): 800
Výška (mm): 2000
Hloubka (mm): 800
Datum publikování: 2019-01-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Poland
Vyrobeno: Poland

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchové stěny
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Popis: Showers
Číslo OmniClass: 23-31 17 00
Název OmniClass: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Název Hodnota
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®