Publikovat produkty
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm

    • covering panel integrated with the shower tray
    • equipped with a height-adjustable foot
    • fits semicircular Deante shower cabins
    • semicircular acrylic (pmma) shower tray
    • siphon is not included in the set
    • with anti-slip feature
    Specifikace
      • Side dimension: 800 mm
      • Height: 160 mm
      • Depth: 50 mm
      • Arc radius: 550 mm
      • Shape: semicircular
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakta_054b
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Číslo OmniClass23-15 11 15 13
    • Název OmniClassShower and Dressing Compartments