Publikovat produkty
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 2-function chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • 5-function hand shower with a diameter of 101 mm
  • material: brass, steel, and chrome-plated plastic
  • steel sliding bar with adjustable height: 900-1250 mm
Specifikace
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanac_019m
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1250
  • Šířka (mm)421
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Evropa