Číslo položky: | nac_01jm |
---|---|
Výrobce: | Deante |
Kategorie produktu: | Sanitary |
Skupina produktu: | Accessories |
Šířka (mm): | 395 |
Výška (mm): | 1450 |
Datum publikování: | 2019-01-17 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 5908212042960 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/deante/product/nac_01jm
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Plastic |
Navrženo: | Poland |
Vyrobeno: | Poland |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchy |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kód: | L7214 |
Uniclass 1.4 Popis: | Showers |
Uniclass 2015 Kód: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Popis: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
Číslo OmniClass: | 23-31 17 00 |
Název OmniClass: | Showers |
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®