Publikovat produkty
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 z 5 hvězdiček4.1(14 recenze)
  • 1500 mm Platinum shower hose
  • 3-function hand shower
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
  • steel overhead shower, square, white, dimensions 250x250 mm
Specifikace
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanac_09lp
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa