Publikovat produkty
Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

Specifikace
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNAC_D10K
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůFausets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy

Dostupnost regionu

Evropa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText