Publikovat produkty
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        Specifikace
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotaniv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Skupina výrobkůSanitary
        • Skupina produktůAccessories
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2018-11-13
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)117
        • Šířka (mm)600
        Související
        • Hlavní materiálOcel
        • Vedlejší materiálKov
        • Navrženo vPolsko
        • Vyrobeno vPolsko
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
        • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
        • Popis Uniclass 2015Support rails
        • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
        • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
        • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
        • Název OmniClassBathtub Grab Bars
        • Kód CSI UniFormat IIE2010
        • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings