Publikovat produkty
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
    Deante

    VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm

    • Lenght: 760 mm
    • Capacity up to: 150 kg
    • finishing: 
    1. 041D - brushed steel
    2. 641D - white


    Specifikace
      • Length: 760 mm
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaniv_041d_641d
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)760
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
    • Název OmniClassBathtub Grab Bars