Publikovat produkty
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper

    •  Lift capacity up to: 150 kg
    • can be mounted in different positions
    • material: stainless steel
    • finishing: 
    1. 041F - brushed steel
    2. B41F - black matt


    Specifikace
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaniv_041f_b41f
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)346
    • Šířka (mm)187
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
    • Název OmniClassBathtub Grab Bars