Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

Číslo položky: zeo_0113_3113
Výrobce: Deante
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Accessories
Šířka (mm): 780
Výška (mm): 160
Hloubka (mm): 490
Datum publikování: 2019-01-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Poland
Vyrobeno: Poland

BIMobject kategorie: Kuchyně - Dřezy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sinks
UNSPSC kód: 30181504
Uniclass 1.4 Kód: L7232
Uniclass 1.4 Popis: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-79
Uniclass 2.0 Popis: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Popis: Kitchen sinks
NBS Reference Kód: 31-79
NBS Reference Popis: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Číslo OmniClass: 23-31 13 00
Název OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 780 mm
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

BIMobject®