Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

Číslo položky: zqn_2113_7113_g113_s113_a113_1113
Výrobce: Deante
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Accessories
Šířka (mm): 780
Výška (mm): 490
Hloubka (mm): 190
Datum publikování: 2019-01-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)

Available colours:

  •  1113 – champagne
  • 2113 – graphite
  • G113 – metallic graphite
  • A113 – alabaster
  • S113 – grey
  • 7113 - sand

At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

  • Length780 mm
  • Width490 mm
  • Bowl depth 190 mm
  • For cabinet 600 mm
  • Outflow3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up wasteYes


Materiál hlavní: Composite
Sekundární materiál:
Navrženo: Poland
Vyrobeno: Poland

BIMobject kategorie: Kuchyně - Dřezy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 Popis: Ceramic sinks
Číslo OmniClass: 23-31 13 00
Název OmniClass: Sinks
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
Length 780 mm
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

BIMobject®