Publikovat produkty
Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Smooth - 24 in. x 24 in. - Revealed Edge Lay-in Ceiling Tile

Spojte se se značkou Decorative Ceiling Tiles

Specifikace
  • Model No.: SRELCT
    Condition: New
    Availability: Pre-Order
    Delivery: 3 weeks lead time
    Size: 24" x 24"
    Weight: 8 lb
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030"
    Installation Method: Drop In
    Pattern Size: 24 in.
    Coverage: 16 sqft per pack
    Style: Modern
    Pack Contains: 4 tiles
    Fire Rating: Class "A" Passing test ASTM E84 (painting voids fire rating)
    Visualizer: Curious to see what MirroFlex will look like in a space? Click Here
    Compatible Surfaces: Suspended Ceilings / Grid System
    Special Note: Mirror Silver and Brushed Aluminum do not form as deep as the other finishes
    Downloadable Catalog: Click Here
    Return Policy: This finish is made to order in USA and returns are not allowed. Consider ordering samples first to check quality and finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanancy-24-in-x-24-in-revealed-edge-smooth-lay-in-ceiling-tile
  • Skupina výrobkůCeiling Tiles
  • Skupina produktůCeiling Tiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Popis Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • Kód CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21
  • Název OmniClassCeiling Panels