Publikovat produkty
DEKO FD - Fully Glazed Doors
DEKO FD - Fully Glazed Doors
    DEKO
    Archivovány

    DEKO FD - Fully Glazed Doors

    Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order. DEKO Fully glazed doors supplied using toughened glass which closes tight to the rubber profiles in the frame providing a soundproof connection. Doors can be delivered with approval and certification according to Danish Standard with fire resistance and sound proof rates. In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval, certification and sound classifications up to 35 dB. All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDEKO-Door-FD
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůInterior Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-02-22
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)1010
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715