Publikovat produkty
100620BK AZA Urinal divider
100620BK AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620BK AZA Urinal divider

    Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted twin hole mixer with 150mm centres with: - valve heads with reinforced mechanisms with ergonomic control levers. - offset inlet connections with M1/2" tails. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. Black reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty. These pre-rinse models can be installed close to the splashback.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota100620BK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.958
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika