Publikovat produkty
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Round washbasin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 385mm. Cut-out diameter: 400mm for installation from above, 380mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Matte black Teflon® finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.6kg. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota120490BK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)1996
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika