Publikovat produkty
164130 BOB HD washbasin
DELABIE

164130 BOB HD washbasin

Wall-mounted hand washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap, reinforced mounting frame. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5 kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota164130
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)285
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika