Publikovat produkty
180820 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180820 Wall-mounted SD drinking fountain

Wall-mounted drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Supplied with a bubbler tap: chrome-plated, instant shut-off with flow rate adjustment, inlet M⅜". Supplied with a swan neck tap for filling bottles and flasks: chrome-plated body and stainless steel spout, instant shut-off with adjustable flow rate, connector M⅜". Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 3kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota180820
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Popis Uniclass 2015Drinking fountains
  • Kód CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika