Publikovat produkty
182320 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin
DELABIE

182320 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin

Wall-mounted, knee-operated hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With splashback. Supplied with swan-neck spout, soft-touch operation time flow tap with 7-second time flow and premixer with non-return valves. Bare version (i.e. without tap) is available (ref. 181320). Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.3kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota182320
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)610
  • Šířka (mm)385
  • Hloubka (mm)385
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)3523
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika