Publikovat produkty
184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
DELABIE

184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

Wall-mounted hand washbasin with electronic control. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Without splashback. Supplied with battery-operated electronic mixer with integrated batteries and solenoid valve, and chrome-plated brass soap or hydroalcoholic gel dispenser. 1¼" waste included. Without overflow. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap, reduced stagnation solenoid valve, duty flush prevents bacterial development. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota184310
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)194
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika