Publikovat produkty
187100 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

187100 Surgical scrub-up trough with high upstand

Wall-mounted surgical scrub-up trough with 450mm upstand. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Length 2,100mm, 3 services. With 3 tap holes Ø 22mm. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. "Hygiene+" design: reduces niches where bacteria can develop, concealed trap, easy to clean. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements and 1"1/4 waste. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 48.5kg 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota187100
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1020
  • Šířka (mm)2100
  • Hloubka (mm)475
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Číslo OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Název OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika