Publikovat produkty
2597 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2597 Mechanical mixer with retracting hand spray

Deck-mounted mechanical mixer with retracting hand spray. Single hole mixer with swivelling swan neck spout H. 210mm L. 210mm. Mechanical mixer with scale resistant hand spray with 3 spray options: laminar flow, rain-effect and blade. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 5 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and slimline control lever. Hand spray for sinks with Nylon flexible hose with integrated non-return valve. F3/8” PEX flexibles . Fixed via back nut. Mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2597
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSink mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)408
  • Šířka (mm)58
  • Hloubka (mm)254
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)2812
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika