Publikovat produkty
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer:
    Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries.
    Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use).
    Presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection.
    Chrome-plated stainless steel body.
    Cap fixed in place by 2 concealed screws.
    PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves .
    Fixing reinforced by two stainless steel rods.
    Anti-blocking security.
    Side temperature control lever and adjustable maximum temperature limiter.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota490106
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)59.9
    • Hloubka (mm)183
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)745
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010340
    • Název ETIMElectronic tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika