Publikovat produkty
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
    DELABIE

    510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Electrical hand dryer made from matte black bacteriostatic 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240 V~ / 50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Class I, IP23. CE marked. Automatic hand dryer with a 3-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510622BK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)267
    • Šířka (mm)238
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.08
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC001212
    • Název ETIMHand dryer
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 15
    • Název OmniClassHand Dryers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika