Publikovat produkty
511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm
DELABIE

511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm

Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 900mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511909BK
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)35
  • Šířka (mm)1013
  • Hloubka (mm)71
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.02
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011028
  • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika