Publikovat produkty
511943BK Be-Line® coat hook matte black
DELABIE

511943BK Be-Line® coat hook matte black

Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511943BK
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)39.5
  • Hloubka (mm)43
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
  • Popis Uniclass 2015Holders and hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
  • Název OmniClassCoat Hooks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika