Publikovat produkty
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512121BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck--mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Matte black 304 stainless steel spout. No waste pump dispenser. Separate electronic unit for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Spout length: 105mm. Supplied with 1.20m flexible tube for remote tanks (tank not supplied). Deck-mounted electronic soap dispenser. 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota512121BK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)99
    • Šířka (mm)37.3
    • Hloubka (mm)121
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika