Publikovat produkty
5610 Single hole mixer - 100 lpm
5610 Single hole mixer - 100 lpm
    DELABIE

    5610 Single hole mixer - 100 lpm

    Deck-mounted single hole mixer for professional catering. Mixer for plunge sinks with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped, brass flow straightener. Water-free guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 100 lpm at 3 bar suitable for plunge sinks. Full flow rate within half a turn. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixings. Suitable for intensive use in professional kitchens. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5610
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůCommercial Kitchen Water Controls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)383
    • Šířka (mm)163
    • Hloubka (mm)346
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2559
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika