Publikovat produkty
5625 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5625 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set with bib tap. Single hole deck-mounted mixer with slimline control lever. Suitable for intensive use in professional kitchens. Supplied with F3/8" flexible hoses and non-return valves. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 16 lpm full flow rate achieved within 90° turn. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Reinforced, food-grade black flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5625
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPre-rinse sets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1194
  • Šířka (mm)105
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)5.08
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011614
  • Název ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika