Publikovat produkty
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - With large feet for fixing to load-bearing floors. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with TEMPOMATIC dual control or TEMPOMATIC Connect electronic WC valves. - Compatible with 230/6V mains supply. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota564005DE
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFrame system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1139
    • Šířka (mm)352
    • Hloubka (mm)509
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)14937
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011336
    • Název ETIMFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 15 11
    • Název OmniClassFloor Mounted Tankless Toilets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Evropa