Publikovat produkty
5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 190mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Full flow rate achieved within first 90°. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5640T3
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCommercial Kitchen Water Controls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)269
  • Šířka (mm)153
  • Hloubka (mm)337
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1541
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011431
  • Název ETIMKitchen mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika