Publikovat produkty
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall hung WCs, kit 1/2 Fire retardant CF 60 min - EI60. Black powder-coated steel frame with large feet for load-bearing floors: - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer and intumescent collar for fire protection. - ABS soil pipe, Ø 90mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions and intumescent collar for fire protection. - Compatible with solid walls from 53 to 105mm (4 BA13 and tiles minimum). Recessed waterproof housing with intumescent collar and fire protection set: - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied premounted. 30-year warranty. Order with control plate reference 763000.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota565065BE
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFrame system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1320
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)395
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)15747
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 15 11
    • Název OmniClassFloor Mounted Tankless Toilets

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie Evropa