Publikovat produkty
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
    DELABIE

    5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel

    Auto-rewind hose reel with flexible hose L. 15m and guide rollers: Maximum temperature 50°C. Flow rate 23 lpm at 3 bar. Maximum pressure 20 bar, 12 bar with trigger-op hand spray. Hose reel with 304 Stainless steel base and drum Ø 390mm. Order separately: an angled stopcock with integrated vacuum breaker to prevent the back flow of polluted water into the mains supply. Stainless steel hose reel with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5675T2
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůCommercial Kitchen Water Controls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)814
    • Šířka (mm)223
    • Hloubka (mm)840
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)57837
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika