Publikovat produkty
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Complete pre-rinse set with no bib tap, suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic controls. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - fixings reinforced by 2 threaded rods and back-nuts. Black handset with adjustable jet with 10 lpm flow rate at the outlet (ref. 433009). Scale-resistant handset with shock-resistant tip. Black, reinforced food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5830
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCommercial Kitchen Water Controls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1169
  • Šířka (mm)156
  • Hloubka (mm)527
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)4159
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011614
  • Název ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika