Publikovat produkty
611 HYGIÉNA waste
DELABIE

611 HYGIÉNA waste

Hygienic washbasin waste M1 1/4" with concave grid (no water retention). Free flow, with no central screw (avoids scale deposits and reduces bacterial development). Pre-scored waste: snap-off sections can be removed for models with overflow. Polished chrome-plated brass grid, chrome-plated ABS body. Can adapt to any material and size of washbasin or sink. Can be tightened to a minimum of 1mm or maximum of 45mm. Washbasin waste with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota611
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSanitary equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)68
  • Hloubka (mm)68
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)189
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika