Publikovat produkty
712000 TONIC JET shower head
DELABIE

712000 TONIC JET shower head

Recessed scale-resistant fixed shower head: Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant nozzle with adjustable spray. Chrome-plated solid brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota712000
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower head
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika